パッケージ情報
パッケージ | ピン数 UQFN (RSV) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TMUX1208 の特徴
- レール・ツー・レールの動作
- 双方向の信号パス
- 低いオン抵抗: 5Ω
- 広い電源電圧範囲: 1.08V~5.5V
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 1.8Vロジック互換
- フェイルセーフ・ロジック
- 低い消費電流: 10nA
- 遷移時間: 14ns
- Break-Before-Makeのスイッチング動作
- ESD保護(HBM): 2000V
- 業界標準のTSSOPおよびQFNパッケージ
TMUX1208 に関する概要
TMUX1208およびTMUX1209は、汎用のCMOS(相補型金属酸化膜半導体)マルチプレクサ(MUX)です。TMUX1208は8:1シングルエンド・チャネルを、TMUX1209は差動4:1またはデュアル4:1シングルエンド・チャネルを提供します。1.08V~5.5Vの広い動作電源電圧範囲により、個人用電子機器からビルディング・オートメーション・アプリケーションまで、幅広い用途に使用可能です。このデバイスは、ソース(Sx)およびドレイン(D)ピンで、GNDからVDDまでの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
すべてのロジック入力には1.8Vロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ・ロジック 回路により、電源ピンよりも前に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。