パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TMUX6122 の特徴
- 広い電源電圧範囲:±5V~±16.5 V (デュアル)、10V~16.5V (シングル)
- すべてのピンで、JESD78 Class II Level A 準拠の 100mA を満たすラッチアップ性能
- 小さいオン容量:4.2pF
- 低い入力リーク:0.5pA
- 少ない電荷注入:0.51pC
- レール・ツー・レール動作
- 低オン抵抗:120Ω
- 高速なスイッチ・ターンオン時間68ns
- Break-Before-Make のスイッチング動作 (TMUX6123)
- SELx ピンを内蔵プルダウンにより VDD に接続可能
- ロジック・レベル:2V~VDD
- 低消費電流:16µA
- 人体モデル (HBM) ESD 保護:すべてのピンで ±2kV
- 業界標準の VSSOP パッケージ
TMUX6122 に関する概要
TMUX6121、TMUX6122、TMUX6123 デバイスは、最新の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) デバイスで、2 つの SPST (単極単投) スイッチを独立に選択可能です。このデバイスは、デュアル電源 (±5V~±16.5V)、シングル電源 (10V~16.5V)、非対称電源のいずれでも適切に動作します。すべてのデジタル入力はスレッショルドが TTL (Transistor-Transistor Logic) 互換で、TTL および CMOS 両方のロジックとの互換性が保証されています。
スイッチは、TMUX6121 ではデジタル制御入力のロジック 1 でオンになります。TMUX6122 のスイッチをオンにするには、ロジック 0 が必要です。TMUX6123 のスイッチの 1 つは TMUX6121 と同様のデジタル制御ロジックで、もう 1 つのスイッチはロジックが反転しています。TMUX6123 は、Break-Before-Make のスイッチングを行うため、クロスポイントのスイッチング・アプリケーションに使用できます。
TMUX6121、TMUX6122、TMUX6123 は、高精度スイッチおよびマルチプレクサのデバイス・ファミリの製品です。これらのデバイスはリーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用可能です。消費電流が 16µA と低いため、携帯型アプリケーションにも使用できます。