16-pin (YZH) package image

TPA2015D1YZHR アクティブ

統合型の昇圧、選択可能なゲインおよび自動ゲイン制御機能搭載、2W、モノラル、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA2015D1YZHT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZH) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPA2015D1 の特徴

  • バッテリ・トラッキング機能を強化した SpeakerGuardTM 自動ゲイン制御 (AGC) を内蔵
    • バッテリ消費電流の制限
    • オーディオ・クリッピングを防止
  • 3.6V 電源から 8Ω 負荷へ 2W を供給 (6% THD)
  • アダプティブ昇圧コンバータを内蔵
    • 低出力電力時の効率を向上
  • 3.6V で 1.7mA の低静止電流
  • 2.5V~5.2V で動作
  • 熱保護および短絡保護機能、自動回復機能付き
  • 3 つのゲイン設定:6dB、15.5dB、20dB
  • 昇圧と Class-D の独立制御
  • TPA2013D1 とピン互換
  • 1.954mm × 1.954mm の 16 ボール DSBGA パッケージで供給

TPA2015D1 に関する概要

TPA2015D1 は、 バッテリ・トラッキング SpeakerGuard™ AGC テクノロジーと、低出力電力時の効率を向上させるアダプティブ昇圧コンバータを内蔵した、高効率 Class-D オーディオ・パワー・アンプです。このアンプは、8Ω スピーカを最大 2W で駆動します (6% THD)。標準効率が 85% と高い TPA2015D1 は、オーディオ再生時のバッテリ駆動時間の延長に役立ちます。

内蔵の昇圧コンバータは、Class-D アンプ用の 5.5V 電源電圧を生成します。これにより、バッテリに直接接続されるスタンドアロン・アンプより大音量のオーディオ出力が得られます。SpeakerGuardTM AGC は、Class-D ゲインを調整してバッテリ電流を制限し、大きなクリッピングを防止します。

TPA2015D1 にはローパス・フィルタが内蔵されており、RF 除去比の改善と DAC の帯域外ノイズの低減により、信号対雑音比 (SNR) を向上させます。

TPA2015D1 は、省スペースの 1.954mm×1.954mm、0.5mmピッチ DSBGA パッケージ (YZH) で供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA2015D1YZHT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら