パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZH) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPA6130A2 の特徴
- DirectPath™ グランド基準出力
- 出力コンデンサ不要
- ボード面積を低減
- コンポーネントの高さとコストの低減
- 減衰のないフル低音応答
- 電源電圧範囲:2.5V~5.5V
- 64 ステップのボリューム・コントロール
- 高電源除去比(> 100dB PSRR)
- 差動入力によりノイズを最大限除去(68dB CMRR)
- ディセーブル時における高インピーダンス出力
- 先進のポップ/クリック抑制回路
- デジタルI2C バス制御
- チャネルごとのミュートとイネーブル
- ソフトウェア・シャットダウン
- マルチモードのサポート:ステレオHP、デュアル・モノHP、およびシングル・チャネルBTL 動作
- アンプのステータス
- 鉛(Pb)フリーのパッケージによるスペースの節約
- 20ピン、4mm × 4mm QFN
- 16ボール端子、2mm × 2mm WCSP
- 8kV静電耐圧(HBMおよびIEC接触放電)
- アプリケーション
- 携帯電話
- ポータブル・メディア・プレーヤ
- ノートブック・コンピュータ
- ハイファイ(Hi-Fi)アプリケーション
TPA6130A2 に関する概要
TPA6130A2は、I2Cデジタル・ボリューム・コントロール付きステレオDirectPath™ヘッドフォン・アンプです。TPA6130A2は、静止電流の消費がポータブル・アプリケーションに最適である独立のイネーブルIDDの4mA(標準)に抑えられます。I2C 制御を使用すると、64ステップのオーディオ・テーパー・ボリューム ・コントロール、チャネル独立のイネーブルやミュートだけでなく、出力をステレオ、デュアル・モノに設定したり、300mWの電力を16Ωの負荷で駆動するシングル・レシーバ・スピーカBTLアンプを設定できる柔軟性が発揮できます。
TPA6130A2は、SNRが98dBのハイファイ(Hi-Fi)アンプです。PSRRが100dBよりも大きい場合、直接バッテリに接続しても音 質が損なわれることはありません。出力ノイズが9μVrms(標準のAウェイト)の場合、音がしない間はバックグランド・ノイズが最小化されます。差動入力アーキテクチャと高いCMRRによりノイズの多い環境で使用される携帯機器の外来ノイズを最大限に除去します。
TPA6130A2 のパッケージには、2 × 2mmチップスケール・パッケージと4 × 4mm QFNパッケージがあります。