TPD2S017DBVR

アクティブ

低電圧クランプ機能と EMI (電磁干渉) フィルタリング機能搭載、2 チャネル、5.5V、1pF、±11kV ESD 保護ダイオード | DBV | 6 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPD2S017DBVR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPD2S017 の特徴

  • クランプ電圧が非常に低いため、 ESD イベント時に超低電圧コア・チップセットを確実に保護できます
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護
  • 直列抵抗 (R = 1Ω) のマッチング ±8mΩ (標準値)
  • 差動チャネル入力容量で 0.02pF (標準値) のマッチング
  • 高周波数 (–3dB 帯域幅、≉3GHz) での高速データ・レートと EMI フィルタの動作
  • 6 ピンの小型トランジスタ [SOT-23 (DBV)] パッケージで供給されます
  • 使いやすいストレート・ルーティング・パッケージ

TPD2S017 に関する概要

TPD2S017 は、2 チャネルの静電気放電 (ESD) 保護デバイスです。この保護製品は、各ラインに 2 段の ESD 過渡電圧抑制 (TVS) ダイオードを提供し、通常 1Ω の直列抵抗絶縁を実現します。このアーキテクチャにより、デバイスはシステム・レベルの ESD 衝撃時に非常に低い電圧にクランプできます。

TPD2S017 は、IEC61000-4-2 ESD 保護規格に準拠しています。直列抵抗部品のために、TPD2S017 には制御されたフィルタのロールオフが含まれており、さらに強力なスプリアス EMI 抑制とシグナル・インテグリティが得られます。モノリシックなシリコン・テクノロジーにより、差動信号ペア間のクランプ容量や直列抵抗など、部品の値を適切にマッチングすることができます。ライン容量と直列抵抗の厳密なマッチングにより、追加された ESD クランプによる差動信号の歪みが最小限に抑えられ、本デバイスは高速差動データ速度 (1.5Gbps 超過) で動作することができます。DBV パッケージはフロースルー・ピン・マッピングにより、基板レイアウトを容易にします。

この ESD 保護デバイスの代表的なアプリケーションは、USB データ・ライン、IEEE 1394 インターフェイス、LVDS、MDDI/MIPI、HS 信号に対する回路保護です。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら