パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPL5110 の特徴
- 電源電圧: 1.8V~5.5V
- 消費電流:2.5Vで35nA(標準値)
- 選択可能な時間間隔:100ms~7200s
- タイマ精度:1%(標準値)
- 時間間隔を抵抗で選択可能
- 手動でのMOSFETパワーオン
- ワンショット機能
TPL5110 に関する概要
TPL5110ナノ・タイマは低消費電力タイマで、MOSFETドライバが内蔵されており、デューティ・サイクル制御またはバッテリ駆動のアプリケーションでの電力ゲーティング用に設計されています。TPL5110の消費電流はわずか35nAで、電源ラインをイネーブルし、システムのスリープ時の総スタンバイ電流を劇的に減らすことができます。この電力削減により、環境発電やワイヤレス・センサ・アプリケーションでバッテリを大幅に小型化できます。TPL5110は時間間隔を100ms~7200sの範囲で選択でき、電力ゲーティング・アプリケーション用に設計されています。さらに、TPL5110には独自のワンショット機能があり、タイマはMOSFETに1サイクルだけ電力を供給します。TPL5110は6ピンのSOT23パッケージで供給されます。