パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPL5111 の特徴
- 時間間隔を100ms~7200sの範囲で選択可能
- タイマ精度:1%(標準値)
- 消費電流:2.5Vで35nA(標準値)
- 時間間隔を抵抗で選択可能
- 手動パワーオン入力
- ワンショット機能
- 電源電圧範囲: 1.8V~5.5V
TPL5111 に関する概要
TPL5111ナノ・タイマは、低消費電力のシステム・タイマで、デューティ・サイクル制御またはバッテリ駆動のアプリケーションで電力ゲーティングを行うために設計されています。TPL5111の消費電流はわずか35nAで、マイクロコントローラや他のシステム・デバイスの電源をイネーブル/ディセーブルするために使用でき、システムのスリープ時の総スタンバイ電流を大幅に減らすことができます。この省電力機能により、環境発電やワイヤレス・センサ・アプリケーションでバッテリを大幅に小型化できます。TPL5111は、時間間隔を100ms~7200sの範囲で選択できます。さらに、TPL5111には独自のワンショット機能があり、タイマは1サイクルだけイネーブル・パルスをアサートします。TPL5111は、6ピンのSOT23パッケージで供給されます。