パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TS321 の特徴
- 広い電源電圧範囲
- 3V~30Vの単一電源
- ±1.5V~±15Vのデュアル電源
- 0V~3.5V (最小値)の大きな出力電圧スイング(VCC = 5V)
- 低い消費電流: 500µA (標準値)
- 低い入力バイアス電流: 20nA (標準値)
- 高い容量性負荷で安定
TS321 に関する概要
TS321は、コストの制限が厳しい省スペースのアプリケーションに適したバイポーラ・オペアンプです。