パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TS3A27518E の特徴
- 1.65V~3.6V 単一電源動作
- パワーダウン・モード、VCC = 0 のとき絶縁
- 低容量スイッチ、21.5pF (標準値)
- 最大 240MHz の帯域幅により、高速のレール・ツー・レール信号処理に対応
- -62dB のクロストークおよびオフ絶縁
- 1.8V ロジック互換制御入力
- 3.6 V 許容の制御入力
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
- 2500V、人体モデル (A114-B、Class II)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- ESD 性能:NC/NO ポート
- 接触放電 ±6kV (IEC 61000-4-2)
- 24-WQFN (4.00mm × 4.00mm) および 24-TSSOP (7.90mm × 6.60mm) パッケージ
TS3A27518E に関する概要
TS3A27518E デバイスは、1.65V~3.6V で動作するよう設計された、双方向、6 チャネルの 1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサです。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、VCC までの信号をどちらの方向にも転送できます。 TS3A27518E は 2 つの制御ピンを備えており、それぞれが 3 つの 1:2 マルチプレクサを同時に制御できます。また、すべての出力を高インピーダンス・モードにするイネーブル・ピンを備えています。制御ピンは、1.8V ロジックのスレッショルドと互換性があり、2.5V および 3.3V ロジックのスレッショルドとも下位互換性があります。
TS3A27518E の SDIO インターフェイスは、6 ビット信号 (CMD、CLK、Data[0:3]) で構成されているため、あらゆる SD、SDIO、マルチメディア・カードのホスト・コントローラを複数のカードまたはペリフェラルに拡張できます。このデバイスは、qSPI など他の 6 ビット・インターフェイスもサポートしています。TS3A27518E には 2 つの制御ピンがあり、ユーザーが柔軟にデバイスを使用できます。たとえば、LCD テレビや LCD モニタ、またはノート PC のドッキング・ステーションなどの機器で、2 つの異なるオーディオ / ビデオ信号を多重化できます。