パッケージ情報
パッケージ | ピン数 UQFN (RSE) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TS5A23157 の特徴
- 低いオン抵抗(125℃で15Ω)
- 125℃で動作
- 制御入力は5V許容
- Break-Before-Makeスイッチングを規定
- 低い電荷注入
- 優れたオン抵抗マッチング
- 低い全高調波歪み
- 1.8V~5.5Vの単電源で動作
- JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
- 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
- 荷電デバイス・モデルで1000V (C101)
- 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
TS5A23157 に関する概要
TS5A23157はデュアル単極双投(SPDT)アナログ・スイッチで、1.65V~5.5Vで動作するように設計されています。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、最大5.5V(ピーク)の信号をどちらの方向にも転送できます。