パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TS5A3167 の特徴
- 電源オフ・モード、VCC = 0時に絶縁
- 低いオン抵抗(0.9Ω)
- 制御入力は5.5V許容
- 低い電荷注入
- 低い全高調波歪(THD)
- 1.65V~5.5Vの単電源で動作
- JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
- 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
- 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
- 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
TS5A3167 に関する概要
TS5A3167は双方向、シングル・チャネルの単極双投(SPDT)アナログ・スイッチであり、1.65V~5.5Vで動作するよう設計され、オン抵抗が低い特徴があります。このデバイスは全高調波歪み(THD)特性が非常に優れており、極めて低消費電力です。これらの特長から、このデバイスは携帯用オーディオ・アプリケーションに適しています。