36-pin (YFP) package image

TS5MP645YFPR アクティブ

電源オフ保護機能搭載、1.8V ロジック対応、1.5pF、5V、2:1 (SPDT)、10 チャネル、MIPI、アナログ・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 36
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TS5MP645 の特徴

  • 電源電圧範囲: 1.65V~5.5V
  • 10チャネルの2:1スイッチ
  • 電源オフ保護
    VDD = 0VのときI/OはHi-Z
  • 低いRON: 標準値2.45Ω
  • 低いCON: 1.5pF
  • 最小帯域幅1.5GHz
  • 非常に低いクロストーク: -40dB
  • 低消費電力のディセーブル・モード
  • 1.8V互換のロジック入力
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 人体モデル(HBM) 2000V

TS5MP645 に関する概要

TS5MP645は、4データ・レーンのMIPIスイッチです。このデバイスは最適化された10チャネル(5差動)の単極双投スイッチで、高速アプリケーションで使用されます。TS5MP645は、複数のMIPI準拠デバイスを単一のCSI/DSI、C-PHY/D-PHYモジュールに接続しやすくするよう設計されています。

このデバイスは帯域幅が非常に優れており、チャネル間のスキューが低く、信号の劣化が小さく、レイアウト損失を補償するため広いマージンがあります。消費電流が小さいため、低消費電力アプリケーションの要求を満たすことができます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら