パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZG) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TSC2007 の特徴
- 4線式タッチスクリーン・インターフェイス
- 1.2V~3.6Vの単電源/リファレンス
- レシオメトリック変換
- 実効スループット・レート:
- 最大20kHz(8ビット)あるいは10kHz(12ビット)
- プリ・プロッセシングによりバス・アクセス回数を減少
- I2Cインターフェイスのサポート:
- スタンダード、ファースト、およびハイスピード・モード
- コマンド・ベースのわかり易いユーザ・インターフェイス
- TSC2003と互換
- 8あるいは12ビット分解能
- 温度測定機能内蔵
- タッチ圧測定機能
- PENIRGをデジタル・バッファリング
- オン・チップ、プログラマブルPENIRGプルアップ抵抗
- 自動パワーダウン
- 低消費電力:
- 32.24μA(1.2V, ファースト・モード、8.2kHz)
- 39.31μA(1.8V, ファースト・モード、8.2kHz)
- 53.32μA(2.7V, ファースト・モード、8.2kHz)
- 強化されたESD保護:
- ±8kV HBM
- ±1kV CDM
- ±25kV Air Gap放電
- ±15kV Contact放電
- WCSP-12およびTSSOP-16パッケージ
- アプリケーション
- 携帯電話
- PDA, GPS, およびメディア・プレーヤ
- 携帯機器
- POS端末
- マルチスクリーン・タッチ制御
TSC2007 に関する概要
TSC2007は、先進の低電圧動作をベースとした、消費電力が課題となる携帯アプリケーションでの使用を目的に設計された 、極めて低消費電力のタッチスクリーン・コントローラです。TSC2007は、1.2Vという低電圧で動作し、電源を1電池のみにする ことができます。さらに、TSC2007は超低消費電力、抵抗膜方式のタッチスクリーン用の12ビットADコンバータであり、ドラ イバおよびタッチ圧を測定する制御ロジックを備えています。
以上の基本的な機能に加えて、TSC2007にはバス負荷を軽減するタッチ・スクリーン検測プリ・プロセッシング機能により、ホ スト・プロセッサのリソースの消費が低減されます。その結果、より重要な機能にホストのリソースを割り当てることができ ます。
TSC2007は、I2Cシリアル・バスのデータ伝送プロトコルに定義されているスタンダード、ファースト、およびハイスピードの3モードのすべてに対応しています。また、TSC2007は8または12ビットのプログラマブルな分解能を提供し、様々なスクリーン・サイズと特性の要求に対応します。
TSC2007は12ピン、(1.555 ±0.055mm)×(2.055 ±0.055mm),3 × 4アレイのウエハー・チップスケール・パッケージ(WCSP)および、16ピンTSSOPパッケージで入手できます。また、 TSC2007は、–40°Cから+85°Cの産業用動作温度範囲で特性が規定されています。