パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
TSC2046 の特徴
- ADS7846と同じピン配列
- 2.2V~5.25V動作
- 1.5V~5.25Vデジタル入出力
- 2.5V内部リファレンス
- ダイレクト・バッテリー電圧測定(0V~6V)
- 温度測定機能内蔵
- タッチ圧測定機能
- QSPI™およびSPI™3線式インターフェイス
- 自動パワー・ダウン
- TSSOP-16、QFN-16、およびVFBGA-48パッケー ジにて提供
- APPLICATIONS
- 携帯情報端末(PDA)
- 携帯機器
- POS端末
- ページャ
- タッチスクリーン・モニタ
- 携帯電話
TSC2046 に関する概要
TSC2046はADS7846、4線式タッチスクリーン・コントローラ の次世代バージョンであり、1.5Vから5.25Vまでの低電圧I/Oイン ターフェイスに対応しています。TSC2046は既存のADS8746と完 全にピン配列互換であり、同じソケットに挿入できます。した がって、現行のアプリケーションを新バージョンへ容易に更新 することができます。また、TSC2046には2.5Vリファレンスが 内蔵されており、補助入力、バッテリー監視、および温度測定 の各モードに使用できます。この内部リファレンスは、非使用 時の電力を節約するためにパワー・ダウンすることもできます。 また、内部リファレンス電圧は、2.7Vの電源電圧まで動作し、 0Vから6Vまでのバッテリー電圧を監視できます。
2.7Vにて標準0.75mW未満の低消費電力(リファレンス電圧源 オフ)、高速性(最大125kHzのサンプリング・レート)、および 内蔵のドライバにより、TSC2046は抵抗性タッチスクリーンの 携帯情報端末(PDA)、ページャ、携帯電話、およびその他の 携帯機器といったバッテリー動作のシステムに最適です。 TSC2046はTSSOP-16、QFN-16、およびVFBGA-48パッケージ で提供され、–40°Cから+85°Cの温度範囲で仕様が規定されてお ります。