パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TSV912 の特徴
- レール・ツー・レールの入出力
- 低ノイズ:18nV/√Hz (1kHz 時)
- 低い消費電力:550µA (標準値)
- 高いゲイン帯域幅:8MHz
- 動作電源電圧範囲:2.5V~5.5V
- 低い入力バイアス電流:1pA (標準値)
- 低い入力オフセット電圧:1.5mV (最大値)
- 低いオフセット電圧ドリフト係数:±0.5µV/℃ (標準値)
- 内部 ESD 保護:人体モデル (HBM) ±4kV
- 拡張温度範囲:–40℃~125℃
TSV912 に関する概要
TSV91xファミリにはシングル、デュアル、クワッド・チャネルのオペアンプが含まれ、汎用アプリケーション向けに特化して設計されています。このファミリは、レール・ツー・レールの入出力(RRIO)スイング、広い帯域幅(8MHz)、低いオフセット電圧(標準値0.3mV)の特長を持ち、速度と消費電力との適切なバランスを必要とする各種のアプリケーション向けに設計されています。オペアンプはユニティ・ゲイン安定で、入力バイアス電流が非常に低い特長があるため、このファミリは高いソース・インピーダンスのアプリケーションに使用できます。入力バイアス電流が低いため、センサ・インターフェイス、バッテリ電源および携帯型アプリケーション、アクティブ・フィルタにデバイスを使用できます。
TSV91xは堅牢な設計のため、回路設計者が簡単に使用できます。ユニティ・ゲイン安定、RFI-EMI除去フィルタの内蔵、オーバードライブ状況で位相反転が発生しない、高い静電放電(ESD)保護(4kV HBV)などの特長があります。