パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHH) | 36 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TX810 の特徴
- 超音波用のコンパクトなT/Rスイッチ
- 柔軟なプログラミングが可能
- 8つのバイアス電流設定
- 8つの電力/性能設定
- 簡単なパワーアップ/ダウン制御
- 高速ウェイクアップ
- デュアル電源動作
- 挿入損失の最適化
TX810 に関する概要
TX810は、幅広い範囲の超音波アプリケーション向けに統合ソリューションを提供します。電流のプログラミングが可能な8チャネルの送受信スイッチを、6mm×6mmの小さなパッケージに収めています。
入力に高電圧トランスミッタ信号が印加されたとき、内部ダイオードによって出力電圧を制限します。受信モード中は、TX810の挿入損失は最小限に抑えられます。
従来のT/Rスイッチと異なり、TX810では3ビットの内蔵インターフェイスを使用し、各種の性能および電力要件に対してバイアス電流を7mA~0mAの範囲でプログラミングできます。TX810のバイアス電流を0mA(ハイ・インピーダス・モード)に設定すると、デバイスはパワーダウン・モードになります。ハイ・インピーダンス・モードでは、高電圧トランスミッタに余分な負荷が追加されません。また、デバイスはパワーダウン・モードから1μs以内でウェイクアップできます。これらの高度なプログミング機能により、システムで大きな省電力を実現できます。