パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
VCA824 の特徴
- 小信号帯域幅:710MHz (G = 2V/V)
- 4VPP 帯域幅:320MHz (G = 10V/V)
- ゲイン・フラットネス:0.1dB (135MHz まで)
- スルーレート:2500V/µs
- ゲイン可変範囲:40dB 以上
- 高いゲイン精度:20dB ±0.3dB
- 大きな出力電流:±90mA
VCA824 に関する概要
VCA824 は、DC 結合、広帯域、V/V リニア、連続可変、電圧制御ゲイン・アンプです。このデバイスは、ゲイン抵抗 (RG) と帰還抵抗 (RF) で設定した公称最大値からゲインを 40dB 下げることができる高インピーダンス・ゲイン制御入力を備えており、差動入力からシングルエンドへの変換を行います。
VCA824 の内部アーキテクチャは、2 つの入力バッファと、マルチプライヤ・コアと統合した出力電流帰還アンプ段とで構成されており、外部バッファを必要としない完全な可変ゲイン・アンプ (VGA) システムを実現できます。最大ゲインは 2 つの抵抗で外部から設定できるため、設計の柔軟性を高めることができます。最大ゲインは 2V/V~40V/V の範囲内で設定できます。±5V 電源で動作させた場合、VCA824 のゲイン制御電圧が 1V から -1V まで変化するにつれて、ゲイン (V/V) は線形的に変化します。たとえば、最大ゲインが 10V/V の場合、VCA824 のゲインはゲイン制御範囲の入力が 1V のとき 10V/V、-1V のとき 0.1V/V です。VCA824 はゲインの線形性が非常に優れています。最大ゲインが 20dB であり、かつゲイン制御入力電圧が 0V~1V の範囲で変化する場合、ゲインの偏差は ±0.3dB 以下 (25℃での最大値) です。