AM5708BCBDJEAR

활성

Sitara 프로세서: 비용에 최적화된 Arm Cortex-A15 및 DSP, 멀티미디어 및 보안 부팅 | CBD | 538 | -40 to 105

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: AM5708BCBDJEAR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AM5708BCBDJEA 활성
패키지 수량 | 캐리어 84 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 5A992C

패키징 정보

패키지 | 핀 FCCSP (CBD) | 538
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 750 | LARGE T&R

AM5708의 주요 특징

  • Arm® Cortex®-A15 microprocessor subsystem
  • C66x floating-point VLIW DSP
    • Fully object-code compatible with C67x and C64x+
    • Up to thirty-two 16 × 16-bit fixed-point multiplies per cycle
  • Up to 512KB of on-chip L3 RAM
  • Level 3 (L3) and Level 4 (L4) interconnects
  • DDR3/DDR3L Memory Interface (EMIF) module
    • Supports up to DDR-1333 (667 MHz)
    • Up to 2GB across single chip select
  • 2x dual Arm® Cortex®-M4 co-processors (IPU1 and IPU2)
  • IVA-HD subsystem
    • 4K @ 15fps encode and decode support for H.264 CODEC
    • Other CODECs are up to 1080p60
  • Display subsystem
    • Full-HD video (1920 × 1080p, 60 fps)
    • Multiple video input and video output
    • 2D and 3D graphics
    • Display controller with DMA engine and up to three pipelines
    • HDMI™ encoder: HDMI 1.4a and DVI 1.0 compliant
  • 2x dual-core programmable real-time unit and industrial communication subsystem (PRU-ICSS)
  • Accelerator (BB2D) subsystem
    • Vivante® GC320 core
  • Video Processing Engine (VPE)
  • Available single-core PowerVR™ SGX544 3D GPU
  • Secure boot support
    • Hardware-enforced root-of-trust
    • Customer programmable keys
    • Support for takeover protection, IP protection, and anti-roll back protection
  • Cryptographic acceleration support
    • Supports cryptographic cores
      • AES – 128/192/256-bits key sizes
      • 3DES – 56/112/168-bits key sizes
      • MD5, SHA1
      • SHA2 – 224/256/384/512
      • True random number generator
    • DMA support
  • Debug security
    • Secure software controlled debug access
    • Security aware debugging
  • Trusted execution environment (TEE) support
    • Arm TrustZone™ based TEE
    • Extensive firewall support for isolation
    • Secure DMA path and interconnect
    • Secure watchdog/timer/IPC
  • One Video Input Port (VIP) module
    • Support for up to four multiplexed input ports
  • General-Purpose Memory Controller (GPMC)
  • Enhanced Direct Memory Access (EDMA) controller
  • Ethernet subsystem
  • Sixteen 32-bit general-purpose timers
  • 32-bit MPU watchdog timer
  • Five high-speed inter-integrated circuit (I2C) ports
  • HDQ™/1-wire® interface
  • Ten configurable UART/IrDA/CIR modules
  • Four Multichannel Serial Peripheral Interfaces (McSPI)
  • Quad SPI Interface (QSPI)
  • Eight Multichannel Audio Serial Port (McASP) modules
  • SuperSpeed USB 3.0 dual-role device
  • High-Speed USB 2.0 dual-role device
  • Four MultiMedia Card/Secure Digital/Secure Digital Input Output Interfaces (MMC™/SD®/SDIO)
  • PCI Express® 3.0 subsystem with 5-Gbps lane
    • One 2-lane Gen2-compliant port
    • or two 1-lane Gen2-compliant ports
  • Dual Controller Area Network (DCAN) modules
    • CAN 2.0B protocol
  • MIPI™ CSI-2 camera serial interface
  • Up to 186 General-Purpose I/O (GPIO) pins
  • Power, reset, and clock management
  • On-chip debug with CTools technology
  • 28-nm CMOS technology
  • 17 mm × 17 mm, 0.65-mm pitch, 538-pin BGA (CBD)

AM5708에 대한 설명

AM570x Sitara™ processors are Arm applications processors built to meet the intense processing needs of modern embedded products.

AM570x devices bring high processing performance through the maximum flexibility of a fully integrated mixed processor solution. The devices also combine programmable video processing with a highly integrated peripheral set.

Programmability is provided by a single-core Arm Cortex-A15 RISC CPU with Arm Neon™ extensions and TI C66x VLIW floating-point DSP cores. The Arm processor lets developers keep control functions separate from vision algorithms programmed on the DSP and coprocessors, thus reducing the complexity of the system software.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm and C66x DSP, including C compilers, a DSP assembly optimizer to simplify programming and scheduling, and a debugging interface for visibility into source code execution.

Cryptographic acceleration is available in all devices. All other supported security features, including support for secure boot, debug security and support for trusted execution environment are available on High-Security (HS) devices. For more information about HS devices, contact your TI representative.

AM570x Sitara™ processors are Arm applications processors built to meet the intense processing needs of modern embedded products.

AM570x devices bring high processing performance through the maximum flexibility of a fully integrated mixed processor solution. The devices also combine programmable video processing with a highly integrated peripheral set.

Programmability is provided by a single-core Arm Cortex-A15 RISC CPU with Neon extensions and TI C66x VLIW floating-point DSP cores. The Arm processor lets developers keep control functions separate from vision algorithms programmed on the DSP and coprocessors, thus reducing the complexity of the system software.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm and C66x DSP, including C compilers, a DSP assembly optimizer to simplify programming and scheduling, and a debugging interface for visibility into source code execution.

Cryptographic acceleration is available in all devices. All other supported security features, including support for secure boot, debug security and support for trusted execution environment are available on High-Security (HS) devices. For more information about HS devices, contact your TI representative.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AM5708BCBDJEA 활성
패키지 수량 | 캐리어 84 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기