안정성과 성능 부문에서 입증된 TI의 패시브 및 개별 부품에 대한 포트폴리오 살펴보기
TI의 첨단 개별 기술로 설계 프로세스 간소화하기
ESD 및 서지 이벤트로부터 시스템을 안정적으로 보호하기
TI의 ESD(정전 방전), TVS(과도 전압 억제기) 및 제너 다이오드 포트폴리오에는 여러 개의 패키지 및 전압 옵션이 포함되어 있습니다.
장점:
- <0.5pF ESD 다이오드는 최대 30GHz의 속도로 데이터 라인을 보호하여 정상적으로 작동하는 동안 신호 무결성을 보장합니다.
- 평면 클램프 TVS 기술은 보호 시스템에 잔류 전압을 최소화하는 정밀하고, 평평하며, 온도 독립적인 클램핑 전압으로 서지 과도 현상을 분산할 수 있는 안정적인 솔루션을 제공합니다.
- 포트폴리오의 오토모티브 등급 장치는 최대 30kV까지 보호가 필요한 시스템에 대한 엄격한 표준을 충족합니다.
Capacitance Requirements for High Speed Signals (Rev. A)
System-Level ESD Protection Guide (Rev. E)
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
박막 SiCr 저항 네트워크로 고성능 회로 활성화
TI의 박막 실리콘 크롬 저항 네트워크는 상호 감압 기술을 사용하여 노화 및 온도 스트레스에 대한 복원력을 통해 높은 요소 간 매칭을 달성합니다.
장점:
- 박막 SiCr은 작은 폼 팩터에서 높은 수준의 상호 감압을 지원하며 두꺼운 필름 솔루션보다 플리커 노이즈를 낮춥니다.
- 온칩 상호 감압을 통해 여러 개의 저항이 웨이퍼에서 동일한 위치를 차지할 수 있어 웨이퍼의 박막 저항 물질의 변동이 모든 저항에 동일하게 영향을 미칩니다.
- 매칭 저항은 0.2ppm/°C 이하의 일반적인 드리프트로 매우 낮은 비율 측정 온도 계수를 달성합니다.
통합 저항 분할기가 EV 배터리 시스템 성능을 개선하는 방법
Optimizing CMRR in Differential Amplifier Circuits With Precision Matched Resist
Navigating Precision Resistor Networks
Burr-Brown™ JFET를 사용하여 저잡음, 고임피던스 센서 및 오디오 회로 구현
개별 접합부 전계 효과 트랜지스터(JFET)는 통합 증폭기에 비해 소비 전력이 상대적으로 낮아 잡음을 상당히 낮출 수 있어 저전압 및 저전류 잡음을 모두 가진 증폭기가 필요한 인덕티브 유형 센서에 탁월한 선택입니다.
장점:
- 양극 접합 트랜지스터와 비슷하게 높은 수준의 광대역 전압 잡음이 극히 낮지만, 전류 잡음이 매우 낮다는 추가적인 장점이 있습니다.의 추가 이점이 있습니다.
- 단일 채널 유연성 및 듀얼 채널 매칭 옵션입니다.
- 동일한 다이에서 단독으로 제조된 한 쌍의 JFET는 개별 트랜지스터보다 훨씬 더 잘 맞아 고게인 회로에서 DC 오프셋이 도입되지 않도록 합니다.
Ultra-Low-Noise JFET Preamplifier Design for High Impedance Sensors
Trade-offs Between CMOS, JFET, and Bipolar Input Stage Technology
JFE2140 Ultra-Low-Noise Pre-Amplifier
시스템 복잡성을 줄이면서 정확한 열 모니터링 달성
선형 실리콘 기반 서미스터는 모든 온도에서 높은 감도를 유지하여 성능 및 안정성을 향상시킵니다.
장점:
- 선형화 회로 또는 하드웨어 기반 저항 커패시터 필터를 제거합니다.
- 메모리 요구 사항을 줄이면서 음극 온도 계수(NTC) 서미스터보다 더 빠르고 정확한 소프트웨어 변환을 실행합니다.
- 멀티포인트 보정 없이 NTC 서미스터보다 최대 50% 더 높은 정확도를 달성합니다.
- 낮은 열질량으로 인해 고온에서 거의 300% 더 빠른 응답 시간과 더 높은 감도를 제공합니다.
- 포트폴리오에는 TI 기능 안전 지원 장치 및 시간 내 고장 속도/고장 모드 배포 문서가 포함되어 있습니다.
- 낮은 자체 발열로 장기적인 센서 드리프트를 최소화합니다.
NTC Thermistor to TMP6 Linear Thermistor Replacement Guide
Achieve ±1°C Accuracy or Better Across Temp. W/Low-Cost TMP6x Linear Thermistors
TI의 오실레이터에서 BAW 기술의 이점 활용하기
벌크 탄성파(BAW) 공명기는 기존 쿼츠 및 초소형 전자 기계 공진기 기술에 비해 많은 개선 사항을 제공합니다. TI의 포트폴리오에는 1MHz~400MHz 사이의 주파수, 업계 표준 패키지, 낮은 전력 소비 및 넓은 공급 전압 범위를 지원하는 오실레이터가 포함되어 있습니다.
장점:
- BAW 기반 크리스탈 오실레이터는 진동 및 충격, MTBF(평균 고장 간격), 온도 안정성, 노화 및 환경 요인을 포함하여 뛰어난 안정성을 제공합니다.
- 100fs 미만의 루트 평균 제곱 지터를 달성합니다.
- 쿼츠 오실레이터를 BAW 오실레이터로 대체하면 설계 또는 인쇄 회로 보드 레이아웃을 변경할 필요가 없습니다.
쿼츠 오실레이터에는 없는 독립형 BAW 오실레이터의 장점
Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators
High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations
기술 리소스
인터페이스 보호 시작하기
이 교육 페이지에는 정전기 방전 및 서지 보호 설계 고려 사항에 관한 간단한 비디오가 몇 개 포함되어 있습니다. 챕터식 모듈을 통해 원하는 속도로 배울 수 있습니다.