3-pin (DBZ) package image

ATL431BIDBZR 활성

2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG | NIPDAU
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ATL431의 주요 특징

  • Adjustable Regulated Output of 2.5 V to 36 V
  • Very-Low Operating Current
    • IKA(min) = 35 µA (Max)
    • IREF = 150 nA (Max)
  • Internally Compensated for Stability
    • Stable With No Capacitive Load
  • Reference Voltage Tolerances at 25°C
    • 0.5% for B Grade
    • 1% for A Grade
  • Typical Temperature Drift
    • 5 mV (–40°C to +85°C); I Version
    • 6 mV (–40°C to +125°C); Q Version
  • Extended Cathode Current Range 35 µA to 100 mA
  • Low Output Impedance of 0.3 Ω (Max)

ATL431에 대한 설명

The ATL431 and ATL432 are three-terminal adjustable shunt regulators, with specified thermal stability over applicable automotive, commercial, and industrial temperature ranges. The output voltage can be set to any value between Vref (approximately 2.5 V) and 36 V, with two external resistors. These devices have a typical output impedance of 0.05 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making these devices excellent replacements for Zener diodes in many applications, such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.

The ATL43x has > 20x improvement cathode current range over it’s TL43x predecessor. It also is stable with a wider range of load capacitance types and values.

ATL431 and ATL432 are the exact same parts but with different pinouts and order numbers. The ATL43x is offered in two grades, with initial tolerances (at 25°C) of 0.5%, 1%, for the B and A grade, respectively. In addition, low output drift vs temperature ensures consistent voltage regulation over the entire temperature range.

The ATL43xxI devices are characterized for operation from –40°C to +85°C, and the ATL43xxQ devices are characterized for operation from –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.