3-pin (DBZ) package image

ATL432LIBQDBZRQ1 활성

차량용, 고대역폭, 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터(핀아웃: RKA)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ATL432LI-Q1의 주요 특징

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
  • Reference voltage tolerance at 25°C
    • 0.5% (B grade)
    • 1% (A grade)
  • Minimum typical output voltage: 2.5 V
  • Adjustable output voltage: Vref to 36 V
  • Operation from −40°C to +125°C
  • 27 mV maximum temperature drift
  • 0.3-Ω typical output impedance
  • Sink-current capability
    • Imin = 0.08 mA (max)
    • IKA = 15 mA (max)
  • Reference input current IREF: 0.4 µA (max)
  • Deviation of reference input current over temperature, II(dev): 0.3 µA (max)

ATL432LI-Q1에 대한 설명

The ATL43xLI-Q1 is a three-terminal adjustable shunt regulator, with specified thermal stability over applicable automotive, commercial, and military temperature ranges. Its output voltage can be set to any value between Vref (approximately 2.5 V) and 36 V with two external resistors. The device has a typical output impedance of 0.3 Ω. Its active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making it an excellent replacement for Zener diodes in many applications, such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies. This device is a pin-to-pin alternative to the TL431LI-Q1 and TL432LI-Q1, with lower minimum operating current to help reduce system power consumption. The ATL432LI-Q1 has exactly the same functionality and electrical specifications as the ATL431LI-Q1, but has a different pinout for the DBZ package.

The ATL431LI-Q1 is offered in two grades, with initial tolerances (at 25°C) of 0.5%, and 1%, for the B and A grade, respectively. The ATL43xLI-Q1 is characterized for operation from –40°C to +125°C, and its low output drift versus temperature ensures good stability over the entire temperature range.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.