패키징 정보
패키지 | 핀 TO-263 (KTT) | 2 |
작동 온도 범위(°C) -55 to 175 |
패키지 수량 | 캐리어 50 | SMALL T&R |
CSD18510KTT의 주요 특징
- Ultra-low Qg and Qgd
- Low-thermal resistance
- Avalanche rated
- Lead-free terminal plating
- RoHS compliant
- Halogen free
- D2PAK plastic package
CSD18510KTT에 대한 설명
This 40-V, 1.4-mΩ, D2PAK (TO-263) NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.