패키징 정보
패키지 | 핀 VSON-CLIP (DNK) | 8 |
작동 온도 범위(°C) -55 to 150 |
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R |
CSD18512Q5B의 주요 특징
- Low RDS(ON)
- Low thermal resistance
- Avalanche rated
- Logic level
- Pb-free terminal plating
- RoHS compliant
- Halogen-free
- SON 5 mm × 6 mm plastic package
CSD18512Q5B에 대한 설명
This 40 V, 1.3 mΩ, 5 mm × 6 mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.