패키징 정보
패키지 | 핀 VSONP (DQJ) | 8 |
작동 온도 범위(°C) -55 to 150 |
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R |
CSD18531Q5A의 주요 특징
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Low-Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Logic Level
- Lead-Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
CSD18531Q5A에 대한 설명
This 60-V, 3.5-mΩ, 5-mm × 6-mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.