패키징 정보
패키지 | 핀 TO-263 (KTT) | 2 |
작동 온도 범위(°C) -55 to 175 |
패키지 수량 | 캐리어 50 | SMALL T&R |
CSD18536KTT의 주요 특징
- Ultralow Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb-Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- D2PAK Plastic Package
CSD18536KTT에 대한 설명
This 60-V, 1.3-mΩ, D2PAK (TO-263) NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.