패키징 정보
패키지 | 핀 VSONP (DNH) | 8 |
작동 온도 범위(°C) -55 to 150 |
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R |
CSD18543Q3A의 주요 특징
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Low RDS(on)
- Low-Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Lead Free
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 3.3-mm × 3.3-mm Plastic Package
CSD18543Q3A에 대한 설명
This 60-V, 8.1-mΩ, SON 3.3-mm × 3.3-mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.