패키징 정보
패키지 | 핀 VSON-CLIP (DNK) | 8 |
작동 온도 범위(°C) -55 to 150 |
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R |
CSD19532Q5B의 주요 특징
- Low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb-Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
CSD19532Q5B에 대한 설명
This 100 V, 4 mΩ, SON 5-mm × 6-mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.