DAC8750IPWPR

활성

4~20mA 전류 루프 애플리케이션용 16비트 싱글 채널 프로그래머블 전류 출력 DAC | PWP | 24 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: DAC8750IPWPR.A, DAC8750IPWPR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8750IPWP 활성
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

DAC8750의 주요 특징

  • Current output options:
    • 0 mA to 24 mA
    • 4 mA to 20 mA
    • 0 mA to 20 mA
  • ±0.1% FSR typical total unadjusted error (TUE)
  • DNL: ±1 LSB maximum
  • Maximum loop compliance voltage: AVDD – 2 V
  • Internal 5-V reference: 10 ppm/°C (maximum)
  • Internal 4.6-V power-supply output
  • CRC frame error check
  • Watchdog timer
  • Thermal alarm
  • Open-circuit alarm
  • Pins to monitor output current
  • On-chip fault alarm
  • User-calibration for offset and gain
  • Wide temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: 6-mm × 6-mm 40-pin VQFN and 24-pin HTSSOP

DAC8750에 대한 설명

The DAC7750 and DAC8750 (DACx750) are low-cost, precision, fully-integrated, 12-bit and 16-bit digital-to-analog converters (DACs) designed to meet the requirements of industrial process-control applications. These devices can be programmed as a current output with ranges of 4 mA to 20 mA, 0 mA to 20 mA, or 0 mA to 24 mA. The DACx750 include reliability features such as CRC error checking on the SPI frame, a watchdog timer, an open circuit, compliance voltage, and thermal alarm. In addition, the output current can be monitored by accessing an internal precision resistor.

These devices include a power-on-reset function designed to power up the device in a known state (IOUT is disabled and in a Hi-Z state). The CLR pin sets the current output to the low end of the range if the output is enabled. Program the zero and gain registers to digitally calibrate the device in the end system. The output slew rate is also programmable by register. These devices can superimpose an external HART signal on the current output, and operate with a 10-V to 36-V supply.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8750IPWP 활성
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.