100-pin (ZAW) package image

DDC264CKZAW 활성

64채널, 전류 입력 아날로그-디지털 컨버터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DDC264CKZAWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 NFBGA (ZAW) | 100
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 168 | JEDEC TRAY (10+1)

DDC264의 주요 특징

  • Single-Chip Solution to Directly Measure 64 Low-Level Currents
  • Proven High-Precision, True Integrating Architecture With 100% Charge Collection
  • Easy Upgrade for Existing DDC Family Applications
  • Very Low Power: 3 mW/channel
  • Extremely Linear: INL = ±0.025% of Reading ±1 ppm of FSR
  • Low Noise: 6.3 ppm of FSR
  • Adjustable Full-Scale Range
  • Adjustable Speed
    • Data Rates up to 6 kSPS With 20-bit Performance
    • Integration Times as low as 160 µs
  • Daisy-Chainable Serial Interface
  • In-Package Bypass Capacitors Simplify PCB Design
  • APPLICATIONS
    • CT Scanner DAS
    • Photodiode Sensors
    • X-Ray Detection Systems

All other trademarks are the property of their respective owners

DDC264에 대한 설명

The DDC264 is a 20-bit, 64-channel, current-input analog-to-digital (A/D) converter. It combines both current-to-voltage and A/D conversion so that 64 separate low-level current output devices, such as photodiodes, can be directly connected to its inputs and digitized.

For each of the 64 inputs, the DDC264 uses the proven dual switched integrator front-end. This configuration allows for continuous current integration: while one integrator is being digitized by the onboard A/D converter, the other is integrating the input current. This architecture provides both a very stable offset and a loss-less collection of the input current. Adjustable integration times range from 160 µs to 1 s, allowing currents from fAs to µAs to be continuously measured with outstanding precision.

The DDC264 has a serial interface designed for daisy-chaining in multi-device systems. Simply connect the output of one device to the input of the next to create the chain. Common clocking feeds all the devices in the chain so that the digital overhead in a multi-DDC264 system is minimal.

The DDC264 uses a 5-V analog supply and a 2.7-V to 3.6-V digital supply. Bypass capacitors within the DDC264 package help minimize the external component requirements. Operating over the temperature range of 0°C to 70°C, the DDC264 100-pin NFBGA package is offered in two versions: the DDC264C for low-power applications, and the DDC264CK when higher speeds are required.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DDC264CKZAWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.