DRV10963JADSNR 활성

5V 공칭, 1.8A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 USON (DSN) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

DRV10963의 주요 특징

  • Proprietary Sensor-less Window-less
    180° Sinusoidal Control Scheme
  • Input Voltage Range 2.1 to 5.5 V
  • 500-mA Output Current
  • Low Quiescent Current 15 µA (Typical) at
    Sleep Mode
  • Total Driver H+L Rdson Less than 1.5 Ω
  • Current Limit and Short Circuit Current
    Protection
  • Lock Detection
  • Anti Voltage Surge (AVS)
  • UVLO
  • Thermal Shutdown

DRV10963에 대한 설명

The DRV10963 is a three phase sensor-less motor driver with integrated power MOSFETs. It is specifically designed for high efficiency, low noise and low external component count motor drive applications. The proprietary sensor-less window-less 180° sinusoidal control scheme offers ultra-quiet motor drive performance. The DRV10963 contains an intelligent lock detect function, combined with other internal protection circuits to ensure safe operation. The DRV10963 is available in a thermally efficient 10-pin USON package with an exposed thermal pad.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.