ESDS312DBVR

활성

USB 및 이더넷의 25A 8/20us 서지 정격을 지원하는 듀얼 4.5pF, 3.6V, ±30kV ESD 보호 다이오드 | DBV | 5 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ESDS312의 주요 특징

  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV Contact Discharge
    • ±30kV Air Gap Discharge
  • IEC 61000-4-4 EFT protection:
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 25A (8/20µs)
  • IO capacitance:
    • 4.5pF (typical)
  • DC breakdown voltage: 5.5V (minimum)
  • Ultra low leakage current: 5nA (typical)
  • Supports high speed interfaces up to 5Gbps
  • Industrial temperature range: –40°C to +125°C
  • Easy flow-through routing package (ESDS312)

ESDS312에 대한 설명

The ESDS31x devices are unidirectional TVS ESD protection diode array for Ethernet, USB and general purpose data line surge protection up to 25A (8/20µs). The ESDS31x devices are rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).

The devices feature a 4.5pF IO capacitance per channel making the device an excellent choice for protecting high-speed interfaces such as Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 and GPIO. The low dynamic resistance and low clamping voltage provides system level protection against transient events.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.