6-pin (DRL) package image

INA185A3IDRLR 활성

초소형 SOT-563 패키지의 26V, 350kHz, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA185A3IDRLT 새 설계에 권장하지 않음 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 SOT-5X3 (DRL) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 4,000 | LARGE T&R

INA185의 주요 특징

  • SC70 and SOT-563 packages
    • SC70 offers compatibility to existing solutions
    • SOT-563 is 39% smaller footprint than SC70
    • SOT-563 dimensions is 1.6 mm × 1.6 mm × 0.55 mm
  • Common-mode range (VCM): –0.2 V to +26 V
  • High bandwidth: 350 kHz (A1 devices)
  • Offset voltage:
    • ±55 µV (maximum) at VCM = 0 V
    • ±100 µV (maximum) at VCM = 12 V (A4 device)
  • Output slew rate: 2 V/µs
  • Bidirectional current-sensing capability
  • Accuracy:
    • Maximum gain error (A1, A2, A3): ±0.2%
    • Maximum offset drift: 0.5 µV/°C
  • Gain options:
    • 20 V/V (A1 devices)
    • 50 V/V (A2 devices)
    • 100 V/V (A3 devices)
    • 200 V/V (A4 devices)
  • Quiescent current: 260 µA (maximum)

INA185에 대한 설명

The INA185 current sense amplifier is designed for use in cost-sensitive space constrained applications. This device is a bidirectional, current-sense amplifier (also called a current-shunt monitor) that senses the voltage drop across a current-sense resistor at common-mode voltages from –0.2 V to +26 V, independent of the supply voltage. The INA185 integrates a matched resistor gain network in four, fixed-gain device options: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, or 200 V/V. This matched gain resistor network minimizes gain error and reduces the temperature drift.

The INA185 operates from a single 2.7-V to 5.5-V power supply. The device draws a maximum supply current of 260 µA and features high slew rate and bandwidth making this device an excellent choice for many power-supply and motor-control applications.

The INA185 is available in an industry standard SC70 package and low profile 6-pin, SOT-563 package. The SOT-563 package has a body size of size of only 2.56 mm2, including the device pins. All device options are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA185A3IDRLT 새 설계에 권장하지 않음 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.