16-pin (DW) package image

ISO7761FDW 활성

견고한 EMC, 6채널, 5/1, 강화 디지털 아이솔레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7761FDWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

ISO7761의 주요 특징

  • 100 Mbps data rate
  • Robust isolation barrier:
    • >30-Year projected lifetime
    • Up to 5000 VRMS isolation rating
    • Up to 12.8 kV surge capability
    • ±100 kV/µs Typical CMTI
  • Wide supply range: 2.25 V to 5.5 V
  • 2.25-V to 5.5-V Level translation
  • Default output high (ISO776x) and low (ISO776xF) Options
  • Wide temperature range: –55°C to +125°C
  • Low power consumption, typical 1.4 mA per channel at 1 Mbps
  • Low propagation delay: 11 ns typical at 5 V
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC):
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 Contact discharge protection across isolation barrier
    • Low emissions
  • Wide-SOIC (DW-16) and SSOP (DBQ-16) package options
  • Automotive version available: ISO776x-Q1
  • Safety-related certifications:
    • Reinforced insulation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 component recognition program
    • CSA Certification per IEC 62368-1 and IEC 60601-1
    • CQC Certification per GB4943.1
    • TUV Certification according to EN 62368-1 and EN 61010-1

ISO7761에 대한 설명

The ISO776x devices are high-performance, six-channel digital isolators with 5000-VRMS (DW package) and 3000-VRMS (DBQ package) isolation ratings per UL 1577. This family of devices is also certified according to VDE, CSA, TUV and CQC.

The ISO776x family of devices provides high-electromagnetic immunity and low emissions at low-power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic-input and logic-output buffer separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. The ISO776x family of devices is available in all possible pin configurations such that all six channels are in the same direction, or one, two, or three channels are in reverse direction while the remaining channels are in forward direction. If the input power or signal is lost, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See the Device Functional Modes section for further details.

Used in conjunction with isolated power supplies, this family of devices helps prevent noise currents on data buses, such as RS-485, RS-232, and CAN , or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of the ISO776x family of devices has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance. The ISO776x family of devices is available in 16-pin SOIC and SSOP packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7761FDWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기