16-pin (NAC) package image

5962R9951706VZA 활성

방사능 저항 QMLV, 4.2V~40V 입력, 1.5A 조정 가능한 출력 선형 레귤레이터

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Space
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
패키지 | 핀 CFP (NAC) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 88 | JEDEC TRAY (5+1)

LM117QML-SP의 주요 특징

  • Radiation hardness assured (RHA) up to a total ionizing dose (TID) of 100 krad(Si)
    • High dose rate (HDR) option at 50-300 rad(Si)/s
    • Low dose rate (LDR) option at 10 mrad(Si)/s
  • Specified 0.5-A or 1.5-A output current options
  • Adjustable output down to 1.2 V
  • Current limit constant with temperature
  • Output is short-circuit protected

LM117QML-SP에 대한 설명

The LM117QML-SP 3-terminal positive voltage linear regulator is capable of supplying either 0.5 A or 1.5 A over a 1.2-V to 37-V output range. It is simple to use and requires only two external resistors to set the output voltage.

The regulator is "floating" and sees only the input-to-output differential voltage, thus enabling supplies of several hundred volts to be regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded.

The flight-proven LM117QML-SP offers full overload protection such as current limit, thermal overload protection, and safe area protection. It is exceptionally versatile and can also be used as an adjustable switching regulator, a programmable output regulator, a precision current regulator, and more.

For high voltage applications, the LM117HVQML-SP is a pin-to-pin drop-in replacement suitable for up to 60V. For the negative complement of the LM117QML-SP, see the LM137QML-SP.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.