14-pin (J) package image

LM139AJ/PB 활성

저전력 저 오프셋 쿼드 콤퍼레이터

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
패키지 | 핀 CDIP (J) | 14
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

LM139-N의 주요 특징

  • Wide Supply Voltage Range
  • LM139/139A Series 2 to 36 VDC or ±1
    to ±18 VDC
  • LM2901-N: 2 to 36 VDC or ±1 to ±18 VDC
  • LM3302-N: 2 to 28 VDC or ±1 to ±14 VDC
  • Very Low Supply Current Drain (0.8 mA) –
    Independent of Supply Voltage
  • Low Input Biasing Current: 25 nA
  • Low Input Offset Current: ±5 nA
  • Offset Voltage: ±3 mV
  • Input Common-Mode Voltage Range Includes
    GND
  • Differential Input Voltage Range Equal to
    the Power Supply Voltage
  • Low Output Saturation Voltage: 250 mV at 4 mA
  • Output Voltage Compatible With TTL, DTL, ECL,
    MOS, and CMOS Logic Systems
  • Advantages:
    • High-Precision Comparators
    • Reduced VOS Drift Overtemperature
    • Eliminates Need for Dual Supplies
    • Allows Sensing Near GND
    • Compatible With All Forms of Logic
    • Power Drain Suitable for Battery Operation

LM139-N에 대한 설명

The LMx39-N series consists of four independent precision voltage comparators with an offset voltage specification as low as 2 mV maximum for all four comparators. These comparators were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. These comparators also have a unique characteristic in that the input common-mode voltage range includes ground, even though they are operated from a single power supply voltage.

The LMx39-N series was designed to directly interface with TTL and CMOS. When operated from both plus and minus power supplies, the devices directly interface with MOS logic – where the low power drain of the LM339 is a distinct advantage over standard comparators.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.