2-pin (NDS) package image

LM140K-15/NOPB 활성

1A 고정 출력 선형 레귤레이터/LDO

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Military
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
패키지 | 핀 TO-CAN (NDS) | 2
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 50 | TRAY NON-STD

LM140K의 주요 특징

  • Complete Specifications at 1A Load
  • Output Voltage Tolerances of ±4% at Tj = 25°C
  • Internal Thermal Overload Protection
  • Internal Short-circuit Current Limit
  • Output Transistor Safe Area Protection
  • P+ Product Enhancement Tested

All trademarks are the property of their respective owners.

LM140K에 대한 설명

The LM140K monolithic 3-terminal positive voltage regulator employs internal current-limiting, thermal shutdown and safe-area compensation, making them essentially indestructible. If adequate heat sinking is provided, they can deliver over 1.0A output current. They are intended as fixed voltage regulators in a wide range of applications including local (on-card) regulation for elimination of noise and distribution problems associated with single-point regulation. In addition to use as fixed voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable output voltages and currents.

Considerable effort was expended to make the entire series of regulators easy to use and minimize the number of external components. It is not necessary to bypass the output, although this does improve transient response. Input bypassing is needed only if the regulator is located far from the filter capacitor of the power supply.

The LM140K is available in 5V, 12V and 15V options in the steel TO-3 power package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.