8-pin (D) package image

LM1971M 활성

디지털 제어 62db 오디오 감쇠기(음소거 지원)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM1971MX 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-235C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM1971의 주요 특징

  • 3-Wire Serial Interface
  • Mute Function
  • Click and Pop Free Attenuation Changes
  • 8-Pin Plastic PDIP and SOIC Packages Available

Key Specifications

  • Total Harmonic Distortion 0.0008 % (Typ)
  • Frequency Response > 200 kHz (−3 dB) (Typ)
  • Attenuation Range (Excluding Mute) 62 dB (Typ)
  • Dynamic Range 115 dB (Typ)
  • Mute Attenuation 102 dB (Typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM1971에 대한 설명

The LM1971 is a digitally controlled single channel audio attenuator fabricated on a CMOS process. Attenuation is variable in 1 dB steps from 0 dB to −62 dB. A mute function disconnects the input from the output, providing over 100 dB of attenuation.

The performance of the device is exhibited by its ability to change attenuation levels without audible clicks or pops. In addition, the LM1971 features a low Total Harmonic Distortion (THD) of 0.0008%, and a Dynamic Range of 115 dB, making it suitable for digital audio needs. The LM1971 is available in both 8-pin plastic PDIP or SOIC packages.

The LM1971 is controlled by a TTL/CMOS compatible 3-wire serial digital interface. The active low LOAD line enables the data input registers while the CLOCK line provides system timing. Its DATA pin receives serial data on the rising edge of each CLOCK pulse, allowing the desired attenuation setting to be selected.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM1971MX 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.