8-pin (DDA) package image

LM22670MR-ADJ/NOPB 활성

4.5V~42V, 3A SIMPLE SWITCHER® 벅 컨버터(주파수 동기화 지원)

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM22670MRX-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM22670MRE-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM22670의 주요 특징

  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 42 V
  • Internally Compensated Voltage Mode Control
  • Stable with Low ESR Ceramic Capacitors
  • 120 mΩ N-channel MOSFET PFM Package
  • 100 mΩ N-channel MOSFET SO PowerPAD-8 Package
  • Output Voltage Options:
    -ADJ (Outputs as Low as 1.285 V)
    -5.0 (Output Fixed to 5 V)
  • ±1.5% Feedback Reference Accuracy
  • 500 kHz Default Switching Frequency
  • Adjustable Switching Frequency and Synchronization
  • –40°C to 125°C Operating Junction
    Temperature Range
  • Precision Enable Pin
  • Integrated Boot-Strap Diode
  • Integrated Soft-Start
  • Fully WEBENCH® enabled
  • LM22670-Q1 is an Automotive Grade Product
    that is AEC-Q100 Grade 1 Qualified (–40°C to +125°C
    Operating Junction Temperature)

LM22670에 대한 설명

The LM22670 switching regulator provides all of the functions necessary to implement an efficient high voltage step-down (buck) regulator using a minimum of external components. This easy to use regulator incorporates a 42 V N-channel MOSFET switch capable of providing up to 3 A of load current. Excellent line and load regulation along with high efficiency (> 90%) are featured. Voltage mode control offers short minimum on-time, allowing the widest ratio between input and output voltages. Internal loop compensation means that the user is free from the tedious task of calculating the loop compensation components. Fixed 5 V output and adjustable output voltage options are available. The default switching frequency is set at 500 kHz allowing for small external components and good transient response. In addition, the frequency can be adjusted over a range of 200 kHz to 1 MHz with a single external resistor. The internal oscillator can be synchronized to a system clock or to the oscillator of another regulator. A precision enable input allows simplification of regulator control and system power sequencing. In shutdown mode the regulator draws only 25 µA (typ). Built in soft-start (500 µs, typ) saves external components. The LM22670 device also has built-in thermal shutdown, and current limiting to protect against accidental overloads.

The LM22670 device is a member of Texas Instruments’ SIMPLE SWITCHER® family. The SIMPLE SWITCHER® concept provides for an easy to use complete design using a minimum number of external components and the TI WEBENCH® design tool. TI's WEBENCH® tool includes features such as external component calculation, electrical simulation, thermal simulation, and build-It boards for easy design-in.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM22670MRX-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM22670MRE-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.