8-pin (DDA) package image

LM22673MR-ADJ/NOPB 활성

조정 가능한 소프트 시작 및 전류 제한을 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4.5V~42V, 3A 스텝다운 전압 레귤레이터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM22673MRE-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM22673MRX-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM22673의 주요 특징

  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 42 V
  • Internally Compensated Voltage Mode Control
  • Stable with Low ESR Ceramic Capacitors
  • 120 mΩ N-Channel MOSFET PFM Package
  • 100 mΩ N-Channel MOSFET SO PowerPAD
    Package
  • Output Voltage Options:
    -ADJ (Outputs as Low as 1.285 V)
    -5.0 (Output Fixed to 5 V)
  • ±1.5% Feedback Reference Accuracy
  • Switching Frequency of 500 kHz
  • –40°C to 125°C Operating Junction
    Temperature Range
  • Adjustable Soft-Start
  • Adjustable Current Limit
  • Integrated Boot-Strap Diode
  • Fully Webench® Enabled
  • LM22673-Q1 is an Automotive Grade Product
    that is AEC-Q100 Grade 1 Qualified (–40°C to +125°C
    Junction Temperature)
  • SO PowerPAD (Exposed Pad)
  • PFM (Exposed Pad)

LM22673에 대한 설명

The LM22673 switching regulator provides all of the functions necessary to implement an efficient high voltage step-down (buck) regulator using a minimum of external components. This easy to use regulator incorporates a 42 V N-channel MOSFET switch capable of providing up to 3 A of load current. Excellent line and load regulation along with high efficiency (> 90%) are featured. Voltage mode control offers short minimum on-time, allowing the widest ratio between input and output voltages. Internal loop compensation means that the user is free from the tedious task of calculating the loop compensation components. Fixed 5 V output and adjustable output voltage options are available. A switching frequency of 500 kHz allows for small external components and good transient response. An adjustable soft-start feature is provided through the selection of a single external capacitor. In addition, the switch current limit can be programmed with a single external resistor, allowing solution optimization. The LM22673 device also has built-in thermal shutdown, and current limiting to protect against accidental overloads.

The LM22673 device is a member of Texas Instruments’ SIMPLE SWITCHER® family. The SIMPLE SWITCHER® concept provides for an easy to use complete design using a minimum number of external components and the TI WEBENCH® design tool. TI’s WEBENCH® tool includes features such as external component calculation, electrical simulation, thermal simulation, and Build-It boards for easy design-in.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM22673MRE-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM22673MRX-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.