7-pin (NDR) package image

LM22677TJE-ADJ/NOPB 활성

SIMPLE SWITCHER® 4.5V~42V, 5A 스텝다운 DC/DC 스위칭 레귤레이터(주파수 동기화 지원)

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM22677TJ-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TO-263 (NDR) | 7
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LM22677의 주요 특징

  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 42 V
  • Internally Compensated Voltage Mode Control
  • Stable With Low ESR Ceramic Capacitors
  • 100-mΩ N-Channel MOSFET
  • Output Voltage Options:
    • -ADJ (Outputs as Low as 1.285 V)
    • -5.0 (Output Fixed to 5 V)
  • ±1.5% Feedback Reference Accuracy
  • 500-kHz Default Switching Frequency
  • Adjustable Switching Frequency and
    Synchronization
  • –40°C to +125°C Operating Junction Temperature
    Range
  • Precision Enable Input
  • Integrated Boot-Strap Diode
  • Integrated Soft-Start
  • Fully WEBENCH® Enabled
  • LM22677-Q1 is an Automotive-Grade Product
    that is AEC-Q100 Grade 1 Qualified (–40°C to
    +125°C Operating Junction Temperature)
  • NDR (Exposed Pad)

LM22677에 대한 설명

The LM22677 switching regulator provides all of the functions necessary to implement an efficient high-voltage step-down (buck) regulator using a minimum of external components. This easy-to-use regulator incorporates a 42-V N-channel MOSFET switch that can provide up to 5 A of load current. Excellent line and load regulation along with high efficiency (> 90%) are featured. Voltage mode control offers short minimum on-time, allowing the widest ratio between input and output voltages. Internal loop compensation means that the user is free from the tedious task of calculating the loop compensation components. Fixed 5-V output and adjustable output voltage options are available. The default switching frequency is set at 500 kHz, thus allowing for small external components and good transient response. In addition, the frequency can be adjusted over a range of 200 kHz to 1 MHz with a single external resistor. The internal oscillator can be synchronized to a system clock or to the oscillator of another regulator. A precision enable input allows simplification of regulator control and system power sequencing. In shutdown mode the regulator draws only 25 µA (typical). The LM22677 also has built-in thermal shutdown, and current limiting to protect against accidental overloads.

The LM22677 device is a member of Texas Instruments’ SIMPLE SWITCHER family. The SIMPLE SWITCHER® concept provides for an easy-to-use complete design using a minimum number of external components and the TI WEBENCH design tool. TI's WEBENCH tool includes features such as external component calculation, electrical simulation, thermal simulation, and Build-It boards for easy design-in.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM22677TJ-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기