10-pin (DGS) package image

LM25069PMM-2/NOPB 활성

전원 제한 및 전력 양호를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM25069PMME-2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM25069PMMX-2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGS) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM25069의 주요 특징

  • Operating R ange: +2.9V to +17V
  • In-rush Current Limit for Safe Board Insertion into Live Power Sources
  • Programmable Maximum Power Dissipation in the External Pass Device
  • Adjustable Current Limit
  • Circuit Breaker Function for Severe Over-Current Events
  • Internal High Side Charge Pump and Gate Driver for External N-channel MOSFET
  • Adjustable Under-Voltage Lockout (UVLO) and Hysteresis
  • Adjustable Over-Voltage Lockout (OVLO) and Hysteresis
  • Initial Insertion Timer Allows Ringing and Transients to Subside After System Connection
  • Programmable Fault Timer Avoids Nuisance Trips
  • Active High Open Drain POWER GOOD Output
  • Available in Latched Fault and Automatic Restart Versions

All trademarks are the property of their respective owners.

LM25069에 대한 설명

The LM25069 positive hot swap controller provides intelligent control of the power supply voltage to the load during insertion and removal of circuit cards from a live system backplane or other "hot" power sources. The LM25069 provides in-rush current control to limit system voltage droop and transients. The current limit and power dissipation in the external series pass N-Channel MOSFET are programmable, ensuring operation within the Safe Operating Area (SOA). The POWER GOOD output indicates when the output voltage is within 1.3V of the input voltage. The input under-voltage and over-voltage lockout levels and hysteresis are programmable, as well as the initial insertion delay time and fault detection time. The LM25069-1 latches off after a fault detection, while the LM25069-2 automatically restarts at a fixed duty cycle. The LM25069 is available in a 10 pin VSSOP package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM25069PMME-2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM25069PMMX-2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.