14-pin (NPA) package image

LM2574HVMX-3.3/NOPB 활성

SIMPLE SWITCHER 0.5A 스텝다운 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2574HVM-3.3/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 SOIC (NPA) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

LM2574HV의 주요 특징

  • New product available: TPS560430, 36-V, 600-mA synchronous step-down converter
  • 3.3-V, 5-V, 12-V, 15-V, and adjustable output versions
  • Adjustable version output voltage range: 1.23 V to 37 V (57 V for HV version) ±4% maximum over line and load conditions
  • Specified 0.5-A output current
  • Wide input voltage range: 40 V, up to 60 V for HV Version
  • Requires only four external components
  • 52-kHz Fixed-frequency internal oscillator
  • TTL shutdown capability, low-power standby mode
  • High efficiency
  • Uses readily available standard inductors
  • Thermal shutdown and current-limit protection
  • Create a custom design using the LM2574 with the WEBENCH® Power Designer

LM2574HV에 대한 설명

The LM2574xx series of regulators are monolithic integrated circuits that provide all the active functions for a step-down (buck) switching regulator, capable of driving a 0.5-A load with excellent line and load regulation. These devices are available in fixed output voltages of 3.3 V, 5 V, 12 V, 15 V, and an adjustable output version.

Requiring a minimum number of external components, these regulators are simple to use and include internal frequency compensation and a fixed-frequency oscillator.

The LM2574xx series offers a high-efficiency replacement for popular three-terminal linear regulators. Because of its high efficiency, the copper traces on the printed-circuit board (PCB) are normally the only heat sinking needed.

A standard series of inductors optimized for use with the LM2574 are available from several different manufacturers. This feature greatly simplifies the design of switch-mode power supplies.

Other features include a specified ±4% tolerance on output voltage within specified input voltages and output load conditions, and ±10% on the oscillator frequency. External shutdown is included, featuring 50-µA (typical) standby current. The output switch includes cycle-by-cycle current limiting, as well as thermal shutdown for full protection under fault conditions.

The TPS560430 is a newer generation buck converter, being functionally equivalent to LM2574. It offers reduced BOM cost, increased efficiency, and reduced solution size. See the Device Comparison Table to compare specifications. Start WEBENCH Design with TPS560430.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2574HVM-3.3/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.