5-pin (KTT) package image

LM2576HVSX-ADJ/NOPB 활성

SIMPLE SWITCHER® 4V~60V, 3A 적은 부품 수의 스탭 다운 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2576HVS-ADJ/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-245C-168 HR
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
패키지 | 핀 TO-263 (KTT) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R

LM2576HV의 주요 특징

LM2576HV에 대한 설명

The LM2576 series of regulators are monolithic integrated circuits that provide all the active functions for a step-down (buck) switching regulator, capable of driving 3-A load with excellent line and load regulation. These devices are available in fixed output voltages of 3.3 V, 5 V, 12 V, 15 V, and an adjustable output version.

Requiring a minimum number of external components, these regulators are simple to use and include fault protection and a fixed-frequency oscillator.

The LM2576 series offers a high-efficiency replacement for popular three-terminal linear regulators. It substantially reduces the size of the heat sink, and in some cases no heat sink is required.

A standard series of inductors optimized for use with the LM2576 are available from several different manufacturers. This feature greatly simplifies the design of switch-mode power supplies.

Other features include a ±4% tolerance on output voltage within specified input voltages and output load conditions, and ±10% on the oscillator frequency. External shutdown is included, featuring 50-µA (typical) standby current. The output switch includes cycle-by-cycle current limiting, as well as thermal shutdown for full protection under fault conditions.

The LM76003 requires very few external components and has a pinout designed for simple, optimum PCB layout for EMI and thermal performance. See the device comparison table to compare specs.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2576HVS-ADJ/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.