7-pin (KTW) package image

LM2593HVS-3.3/NOPB 활성

SIMPLE SWITCHER 전원 컨버터 150kHz 2A 스텝다운 전압 레귤레이터(기능 지원)

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2593HVSX-3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-245C-168 HR
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
패키지 | 핀 TO-263 (KTW) | 7
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE

LM2593HV의 주요 특징

  • 3.3-V, 5-V, and Adjustable Output Versions
  • Adjustable Version Output Voltage Range: 1.2 V
    to 57 V ±4% Maximum Over Line and Load
    Conditions
  • Ensured 2-A Output Load Current
  • Available in 7-Pin TO-220 and TO-263 (Surface-
    Mount) Package
  • Input Voltage Range up to 60 V
  • 150-kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • Shutdown and Soft-Start
  • Out-of-Regulation Error Flag
  • Error Flag Delay
  • Low Power Standby Mode: IQ, Typically 90 µA
  • High Efficiency
  • Thermal Shutdown and Current-Limit Protection

LM2593HV에 대한 설명

The LM2593HV series of regulators are monolithic integrated circuits that provide all the active functions for a step-down (buck) switching regulator, capable of driving a 2-A load with excellent line and load regulation. These devices are available in fixed output voltages of 3.3-V, 5-V, and an adjustable output version.

This series of switching regulators is similar to the LM2592HV with additional supervisory and performance features.

Requiring a minimum number of external components, these regulators are simple to use and include internal frequency compensation, improved line and load specifications, fixed-frequency oscillator, Shutdown/Soft-start, output error flag, and flag delay.

The LM2593HV operates at a switching frequency of 150 kHz, thus allowing smaller sized filter components than what would be needed with lower frequency switching regulators. Available in a standard 7-pin TO-220 package with several different lead bend options, and a 7-pin TO-263 surface-mount package.

Other features include a specified ±4% tolerance on output voltage under all conditions of input voltage and output load conditions, and ±15% on the oscillator frequency. External shutdown is included, featuring typically 90-µA standby current. Self-protection features include a two stage current limit for the output switch and an overtemperature shutdown for complete protection under fault conditions.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2593HVSX-3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.