8-pin (D) package image

LM2594HVM-3.3/NOPB 활성

SIMPLE SWITCHER 전원 컨버터 150 kHz 0.5A 스텝다운 전압 레귤레이터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2594HVMX-3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM2594HV의 주요 특징

  • New product available:
  • For faster time to market:
  • 3.3-V, 5-V, 12-V, and adjustable output versions
  • Adjustable version output voltage range: 1.2 V to 37 V (57-V for the HV version), ±4% maximum over line and load conditions
  • Available in 8-pin surface-mount SOIC and 8-pin PDIP packages
  • Ensured 0.5-A output current
  • Input voltage range up to 60 V
  • Requires only four external components
  • 150-kHz fixed-frequency internal oscillator
  • TTL shutdown capability
  • Low power standby mode, I Q typically 85 µA
  • High efficiency
  • Uses readily-available standard inductors
  • Thermal shutdown and current-limit protection
  • Create a custom design using the LM2594HV with the WEBENCH Power Designer

LM2594HV에 대한 설명

The LM2594xx series of regulators are monolithic integrated circuits that provide all the active functions for a step-down (buck) switching regulator, capable of driving a 0.5-A load with excellent line and load regulation. These devices are available in fixed output voltages of 3.3 V, 5 V, 12 V, and an adjustable output version, and are packaged in a 8-pin PDIP and a 8-pin surface-mount SOIC package.

Requiring a minimum number of external components, these regulators are simple to use and feature internal frequency compensation, a fixed-frequency oscillator, and improved line and load regulation specifications.

The new product, LMR36506, offers reduced BOM cost, higher efficiency, and smaller solution size with many other features. See the Device Comparison Table to compare specs. Start WEBENCH Design with LMR36506.

A standard series of inductors (both through-hole and surface-mount types) are available from several different manufacturers optimized for use with the LM2594xx series. This feature greatly simplifies the design of switch-mode power supplies.

Other features include an ensured ±4% tolerance on output voltage under all conditions of input voltage and output load conditions, and ±15% on the oscillator frequency. External shutdown is included, featuring typically 85-µA standby current. Self-protection features include a two stage frequency reducing current limit for the output switch and an overtemperature shutdown for complete protection under fault conditions.

The LM2594HV is for applications requiring an input voltage up to 60 V.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2594HVMX-3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.