5-pin (DBV) package image

LM2611AMFX/NOPB 활성

1.4MHz Cuk 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2611AMF/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
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
LM2611의 주요 특징

  • 1.4-MHz Switching Frequency
  • Low RDS(ON) DMOS FET
  • 1-mVp-p Output Ripple
  • –5 V at 300 mA From 5-V Input
  • Better Regulation Than a Charge Pump
  • Uses Tiny Capacitors and Inductors
  • Wide Input Range: 2.7 V to 14 V
  • Low Shutdown Current: <1 µA
  • 5-Pin SOT-23 Package

LM2611에 대한 설명

The LM2611 is a current mode, PWM inverting switching regulator. Operating from a 2.7-V to 4-V supply, it is capable of producing a regulated negative output voltage of up to &ndash(36 VIN(MAX)). The LM2611 utilizes an input and output inductor, which enables low voltage ripple and RMS current on both the input and the output. With a switching frequency of 1.4 MHz, the inductors and output capacitor can be physically small and low cost. High efficiency is achieved through the use of a low RDS(ON) FET.

The LM2611 features a shutdown pin, which can be activated when the part is not needed to lower the Iq and save battery life. A negative feedback (NFB) pin provides a simple method of setting the output voltage, using just two resistors. Cycle-by-cycle current limiting and internal compensation further simplify the use of the LM2611.

The LM2611 is available as a small 5-pin, SOT-23 package and comes in two grades. Grade A has a 1.2-A current limit and 0.5-Ω RDS(ON), and Grade B has a 0.9-A current limit and 0.7-Ω RDS(ON).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2611AMF/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.