24-pin (RTW) package image

LM26480QSQ-CF/NOPB 활성

외부 구성 가능한 듀얼 1.5A 스텝다운 DC/DC 및 듀얼 300mA 선형 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 WQFN (RTW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM26480-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC Q100-Qualified With the Following Results
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
  • Input Voltage: 2.8 V to 5.5 V
  • Compatible with Advanced Applications Processors and FPGAs
  • Two LDOs for Powering Internal Processor Functions and I/Os
  • Precision Internal Reference
  • Thermal Overload Protection
  • Current Overload Protection
  • External Power-On-Reset Function for Buck1 and Buck2
  • Undervoltage Lockout Detector to Monitor Input Supply Voltage
  • Step-Down DC-DC Converters (Buck)
    • 1.5-A Output Current
    • VOUT from:
    • Buck1 : 0.8 V to 2 V at 1.5 A
    • Buck2 : 1 V to 3.3 V at 1.5 A
    • Up to 96% efficiency
    • ±3% FB Voltage Accuracy
    • 2-MHz PWM Switching Frequency
    • PWM-to-PFM Automatic Mode Change Under Low Loads
    • Automatic Soft Start
  • Linear Regulators (LDO)
    • VOUT of 1 V to 3.5 V
    • ±3% FB Voltage Accuracy
    • 300-mA Output Current
    • 25-mV (Typical) Dropout
    • Create a Custom Design Using the LM26480-Q1 With the WEBENCH® Power Designer

LM26480-Q1에 대한 설명

The LM26480-Q1 is an automotive-qualified multi-functional power management unit (PMU), optimized for low-power digital applications. This device integrates two highly efficient 1.5-A step-down DC-DC converters and two 300-mA linear regulators. The DC-DC buck converters provide typical efficiencies of 96%, allowing for minimal power consumption. Features include soft start, undervoltage lockout, current overload protection, thermal overload protection, and an internal power-on-reset (POR) circuit, which monitors the output voltage levels on bucks 1 and 2.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.