8-pin (D) package image

LM2671MX-3.3/NOPB 활성

8V~40V, 500mA SIMPLE SWITCHER ® 벅 컨버터(외부 부품 5개 포함)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2671M-3.3/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM2671의 주요 특징

  • Efficiency up to 96%
  • Available in 8-Pin SOIC, PDIP, and WSON
    Packages
  • Simple and Easy to Design With
  • Requires Only 5 External Components
  • Uses Readily Available Standard Inductors
  • 3.3-V, 5-V, 12-V, and Adjustable Output Versions
  • Adjustable Version Output Voltage Range: 1.21 V
    to 37 V
  • ±1.5% Maximum Output Voltage Tolerance Over
    Line and Load Conditions
  • Ensured 500-mA Output Load Current
  • 0.25-Ω DMOS Output Switch
  • Wide Input Voltage Range: 8 V to 40 V
  • 260-kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • TTL Shutdown Capability, Low Power Standby
    Mode
  • Soft-Start and Frequency Synchronization
  • Thermal Shutdown and Current-Limit Protection

LM2671에 대한 설명

The LM2671 series of regulators are monolithic integrated circuits built with a LMDMOS process. These regulators provide all the active functions for a step-down (buck) switching regulator, capable of driving a 500-mA load current with excellent line and load regulation. These devices are available in fixed output voltages of 3.3 V, 5 V, 12 V, and an adjustable output version.

Requiring a minimum number of external components, these regulators are simple to use and include patented internal frequency compensation, fixed frequency oscillator, external shutdown, soft start, and frequency synchronization.

The LM2671 series operates at a switching frequency of 260 kHz, thus allowing smaller sized filter components than what is required with lower frequency switching regulators. Because of its very high efficiency (> 90%), the copper traces on the printed-circuit board are the only heat sinking required.

A family of standard inductors for use with the LM2671 are available from several different manufacturers. This feature greatly simplifies the design of switch-mode power supplies using these advanced ICs. Also included in the data sheet are selector guides for diodes and capacitors designed to work in switch-mode power supplies.

Other features include a ensured ±1.5% tolerance on output voltage within specified input voltages and output load conditions, and ±10% on the oscillator frequency. External shutdown is included, featuring typically 50-µA standby current. The output switch includes current limiting, as well as thermal shutdown for full protection under fault conditions.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2671M-3.3/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.