8-pin (D) package image

LM2672MX-ADJ/NOPB 활성

SIMPLE SWITCHER® 6.5V~40V, 1A 적은 부품 수의 스탭다운 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2672M-ADJ/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM2672의 주요 특징

  • Efficiency up to 96%
  • Available in 8-Pin SOIC and PDIP Packages
  • Requires only 5 External Components
  • 3.3-V, 5-V, 12-V, and Adjustable Output Versions
  • Adjustable Version Output Voltage Range: 1.21 V
    to 37 V
  • ±1.5% Maximum Output Voltage Tolerance Over
    Line and Load Conditions
  • Specified 1-A Output Load Current
  • Wide Input Voltage Range: 8 V to 40 V
  • 260-kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • TTL Shutdown Capability, Low Power Standby
    Mode
  • Soft-Start and Frequency Synchronization
  • Thermal Shutdown and Current Limit Protection

LM2672에 대한 설명

The LM2672 series of regulators are monolithic integrated DC-DC converter built with a LMDMOS process. These regulators provide all the active functions for a step-down (buck) switching regulator, capable of driving a 1-A load current with excellent line and load regulation. These devices are available in fixed output voltages of 3.3 V, 5 V, 12 V, and an adjustable output version.

Requiring a minimum number of external components, these regulators are simple to use and include patented internal frequency compensation, fixed frequency oscillator, external shutdown, soft-start, and frequency synchronization.

The LM2672 series operates at a switching frequency of 260 kHz, thus allowing smaller sized filter components than what is required with lower frequency switching regulators. Because of its very high efficiency (>90%), the copper traces on the printed-circuit board are the only heat sinking required.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2672M-ADJ/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.