LM2677T-5.0/NOPB image

LM2677T-5.0/NOPB 활성

SIMPLE SWITCHER 고효율 5A 스텝다운 레귤레이터(동기화 지원)

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
패키지 | 핀 TO-220 (NDZ) | 7
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE

LM2677의 주요 특징

  • Efficiency up to 92%
  • Simple and Easy to Design Using Off-the-Shelf
    External Components
  • 100-mΩ DMOS Output Switch
  • 3.3-V, 5-V, and 12-V Fixed Output and Adjustable
    (1.2 V to 37 V) Versions
  • 50-µA Standby Current When Switched OFF
  • ±2% Maximum Output Tolerance Over Full Line
    and Load Conditions
  • Wide Input Voltage Range: 8 V to 40 V
  • External Sync Clock Capability (280 kHz to
    400 kHz)
  • 260-kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • –40°C to 125°C Operating Junction Temperature
    Range

LM2677에 대한 설명

The LM2677 series of regulators are monolithic integrated circuits which provide all of the active functions for a step-down (buck) switching regulator capable of driving up to 5-A loads with excellent line and load regulation characteristics. High efficiency (>90%) is obtained through the use of a low on-resistance DMOS power switch. The series consists of fixed output voltages of 3.3-V, 5-V, and 12-V and an adjustable output version.

The SIMPLE SWITCHER® concept provides for a complete design using a minimum number of external components. The switching clock frequency can be provided by an internal fixed frequency oscillator (260 kHz) or from an externally provided clock in the range of 280 kHz to 400 kHz, which allows the use of physically smaller-sized components. A family of standard inductors for use with the LM2677 are available from several manufacturers to greatly simplify the design process. The external Sync clock provides direct and precise control of the output ripple frequency for consistent filtering or frequency spectrum positioning.

The LM2677 series also has built-in thermal shutdown, current-limiting, and an ON/OFF control input that can power down the regulator to a low 50-µA quiescent-current standby condition. The output voltage is ensured to a ±2% tolerance.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.